Szár, EN AW-6060 szálpréselésű.
Szálbetét, termoplaszt, üveggolyó erősítésű.
Összekötő cső, EN AW-6060.
Kivitel
Szár, matt, fekete eloxált.
Szárbetét, fekete.
Összekötő cső, finom csiszolású és eloxált, ill. porbevonatos, vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.
További információk
Az ábrázolt dugórendszerből teljes fogantyúkat, valamint előre felszerelt fogantyú és összekötő szárakat is szállítunk az ügyfél csőmegrendeléseihez.
A szár és az összekötő cső kapcsolata fröccsenő víznek ellenáll és tökéletesen szilárd.
Egyedi igényre
Alátámasztások nagyobb csőhosszok esetén.
Rajzi hivatkozás
1) Szárbetét
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták