{"product":{"productId":"agid.18457","price":23.4,"name":"Csőfogantyúk, alumínium, ovális keresztmetszetű"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ovális cső, alumínium EN AW-6060
Menetes persely, acél
Menetes persely, acél
Kivitel
natúr színben eloxált, ill. porfúvott fekete, rubinpiros RAL 3003 vagy közlekedési sárga RAL 3020
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A gép fogantyúi az erőteljes megjelenés, a nagyfokú stabilitás és a rendkívüli tartósság kombinációjával tűnnek ki. A szabadalommal védett rögzítőrendszer lehetővé teszi a hátoldali szerelést – az elülső oldalon nem látszanak a csavarok. A fogantyúk könnyen tisztíthatók és dörzsálló felületükkel kiválóan alkalmazkodnak a környezethez.
Anyag
Ovális cső, alumínium EN AW-6060
Menetes persely, acél
Menetes persely, acél
Kivitel
natúr színben eloxált, ill. porfúvott fekete, rubinpiros RAL 3003 vagy közlekedési sárga RAL 3020
További információk
A rögzítőanyag nem része a szállítási terjedelemnek. A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavarok és menetbiztosító használatát.
Felszerelés
Gépfogantyú rögzítése a hátoldalon lehetséges. Erre szolgálnak a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok vagy hatlapfejű csavarok M8 menetméretben.
Előnyök
Masszív megjelenés csekély súly mellett.
Időtlen és elegáns dizájn.
Ergonomikusan kialakított fogantyú.Szabadalmaztatott rögzítőrendszer hátoldali szereléshez.
Időtlen és elegáns dizájn.
Ergonomikusan kialakított fogantyú.Szabadalmaztatott rögzítőrendszer hátoldali szereléshez.
Accessory
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 menetbiztosító
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.