Fogantyúcső, EN AW-6060.
Tartódarabok, EN AW-6063.
Takarósapkák, termoplaszt.
Hernyócsavar, ISO 4766-14H.
Kivitel
Fogantyúcső, natúr színre eloxált.
Tartódarabok, natúr színre vagy feketére eloxált.
Végdarabok (fogantyúcső), fekete.
Takarósapkák (tartódarabok), világosszürke vagy fekete.
További információk
Az állítható csőfogantyúkat szereletlenül szállítjuk.
A tengelytávolság a csőfogantyúknál szabadon meghatározható.
A javasolt maximális tengelytávolság a táblázatban, az A max. értéknél található.
Nagyobb fogantyúhosszak vagy terhelések esetén további tartódarabok illeszthetők be.
A tartódarabok szereletlenül kerülnek szállításra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták