{"product":{"productId":"agid.21633","price":21.87,"name":"Csőfogantyúk, Bighand, alumínium, műanyag fogantyútalppal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ovális alumínium cső
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Kivitel
Fektetésszürke ovális cső, porbevonatú (fényes), fekete eloxált (matt) és natúrszín eloxált (matt).
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
A új kialakítású Bighand csőfogantyú az ergonomikus, ovális fogantyúalak és a kiválasztott csőméret révén biztonságos és kényelmes tartást biztosít. Formatervezése időtálló és elegáns, és választható színe révén optimálisan illeszkedik környezetébe.
Anyag
Ovális alumínium cső
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Termoplasztikus poliamid végdarabok.
Termoplasztikus poliamid takarósapkák.
Nemesacél felfogó persely.
Kivitel
Fektetésszürke ovális cső, porbevonatú (fényes), fekete eloxált (matt) és natúrszín eloxált (matt).
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
Végdarabok feketésszürke RAL 7021.
Takaróspaka, feketésszürke RAL 7021, tiszta narancssárga RAL 2004, repcesárga RAL 1021, közlekedési piros RAL 3020, szignálzöld RAL 6032 és közlekedési kék RAL 5017 színekben.
További információk
A rögzítőanyag nem része a szállítási terjedelemnek.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
A biztonságos és tartós rögzítésre javasoljuk a menetbiztosítóval ellátott belső hatszög kulcsnyílású hengerfejű csavart.
Hőmérséklet-tartomány
Tartós alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C.
Felszerelés
A végidomok kialakítása révén a csőfogantyú a kezelői vagy hátoldalon egyaránt rögzíthető. Erre szolgálnak a belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok vagy hatlapfejű csavarok M8 menetméretben. A szerelés után a takarósapkákat kézzel kell benyomni. A takarósapkák mindkét oldalán hornyok találhatók, amelyek lehetővé teszik a roncsolásmentes leszerelést csavarhúzóval.
Egyedi igényre
„A“ méret lépcsőzetes egyedi méretekben.
Accessory
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762 menetbiztosítóval
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762, bővített
K0871 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
K0869 belső hatszög kulcsnyílású hengeresfejű csavarok, DIN EN ISO 4762, bővített
K0871 hatlapfejű csavarok DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 hatlapú anyák DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 alátétek DIN 125 / DIN EN ISO 7089 A alak
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.