Készülékház, poliamid 6.
Üreges tengely, nemesacél.
Műanyag figyelőablak.
Hernyócsavar, nemesacél.
Kivitel
Ütésálló ház.
Üreges tengely és hernyócsavar, fémtiszta.
Számlálókerekek, fekete, számok, fehér.
További információk
A helyzetkijelzők lehetővé teszik a beállított mérési értékek leolvasását egyetlen pillantással.
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a különböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A helyzetkijelzők nagyon jó láthatóságukkal és finom leolvasásukkal tűnnek ki. Olyan nyomatéktámasszal rendelkeznek, amely az ellenkező oldalon egy furatban helyezkedik el.
Műszaki adatok
– A számlálómű 5 helyértékből + finomleolvasásból áll
– Számmagasság kb. 7 mm
– Üreges tengely Ø 20 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
– Pormentes
Egyedi igényre
– Számlálómű-burkolat ásványi üvegből
– Axiális tömítés (pormentes)
– Vízálló
– Rezgésvédelem
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták