Készülékház, poliamid 6.
Üreges tengely, nemesacél.
Műanyag figyelőablak.
Hernyócsavar, nemesacél.
Kivitel
Ütésálló ház.
Üreges tengely és hernyócsavar, fémtiszta.
Számlálókerekek, fekete, számok, fehér.
További információk
A helyzetkijelzők lehetővé teszik a beállított mérési értékek leolvasását egyetlen pillantással.
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a különböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A helyzetkijelzők kis méreteikkel, nagyon jól látható kijelzőikkel és finomleolvasásukkal tűnnek ki. Különösen alkalmasak kis orsótávolságokhoz és kis tengelyátmérőkhöz. Olyan nyomatéktámasszal rendelkeznek, amely az ellenkező oldalon egy furatban helyezkedik el.
Műszaki adatok
– A számlálómű három helyiértékből áll
– Számjegyek magassága kb. 4 mm
– Üreges tengely Ø 10 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
Egyedi igényre
Hüvelykalapú kijelzés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták