2 Találat

Leírás

Anyag
ház, műanyag.
tengely, nemesacél.
csatlakozómenet, sárgaréz.
földelőcsatlakozó, fém.
Kivitel
Horganyzott sárgaréz.
1x M8 csatlakozódugasz (A-kódolású), 4-pólusú, 1x pin.
További információk
Az IO-Link-képes helyzetkijelzőket a formátumbeállítások ellenőrzésére használják, hogy hatékonyan csökkentsék a beállítási időket és növeljék a gépek hatékonyságát.

A kétsoros LCD kijelző segítségével mind az előírt érték, mind a tényleges érték megjeleníthető.
Két további LED vizuálisan jelzi a felhasználó számára, hogy az előírt és a tényleges érték egyeznek-e (a LED-ek zölden világítanak), vagy nem egyeznek (a LED-ek pirosan világítanak). Ezenkívül a LED-ek jelzik a felhasználó számára, hogy az alkalmazást milyen irányba kell állítani a kívánt helyzet elérése érdekében.

A K1657.1530 és K1657.1650 helyzetkijelzők tengelyen keresztül csatlakoznak az alkalmazáshoz. Az alkalmazás helyzetét robusztus érzékelők segítségével határozzák meg mágneses letapogatással.

A K1657.1531 és K1657.1651 helyzetkijelzők közvetlenül az alkalmazásra vannak felszerelve. A helyzetet egy mágneses érzékelő (K1658) és egy mágnesszalag segítségével (K1663) határozzák meg. Csak lineáris hosszmérésre alkalmas.
Műszaki adatok
K1657.1530 és K1657.1650 helyzetkijelző:
Fordulatszám: ≤500 min-1
Üzemi feszültség: 24 V DC ±20 %
Áramfelvétel: ~30 mA
Akku élettartama: ~5 év
Felbontás: 880 inkrementum/fordulat
Mérési tartomány: ≤11914 fordulat
Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól +60 °C-ig
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +80°C-ig

K1657.1531 és K1657.1651 helyzetkijelző:
Üzemi feszültség: 24 V DC ±20 %
Áramfelvétel: ~30 mA
Akku élettartama: ~5 év
Felbontás: 0.01 mm (K1658 mágneses érzékelővel)
Rendszerpontosság: ±35 µm (K1658 mágneses érzékelővel)
Mérési tartomány: ±655 m (K1658 mágneses érzékelővel)
Környezeti hőmérséklet: 0 °C-tól +60 °C-ig
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +80 °C-ig
Szállítási terjedelem
Helyzetkijelző.
Szerelési útmutató.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Figyelembe veendő
A helyzetkijelzőket csak egy IO-Link kommunikációs rendszerbe lehet integrálni.
Rajzi hivatkozás
1) Nyomatéktámasz
2) M3 hernyócsavar (2x 120°)
3) Min. helyigény az elem cseréjéhez szétszerelés nélkül.
4) 2x M5/7 mély
5) Kontaktfelület
6) Földelőcsatlakozó a 6.3 lapos dugaszhoz vagy a kábelsaruhoz
7) IO-Link M8 dugasz (pin érintkező) fém csatlakozómenet
8) Érzékelő
Accessory
K1657.1530 és K1657.1650 helyzetkijelző:
K0412.20** szűkítőhüvely.

K1657.1531 és K1657.1651 helyzetkijelző:
K1658 mágneses érzékelő.
Mágnesszalag K1663.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták