Műanyag ház.
Acél üreges tengely.
Műanyag figyelőablak.
Kivitel
Üvegszál-erősítésű ház.
Barnított üreges tengely.
További információk
A beépített helyzetkijelzővel ellátott állítógombok lehetővé teszik a beállított mérési értékek, pl. hosszúságok, átáramlási mennyiségek, fordulatszámok stb. leolvasását egyetlen pillantással.
Ezenkívül az orsófordulatonkénti kijelzési érték (megfelelő orsóemelkedés) megválasztható, így a külöböző kijelzési értékek egy gyorsító áttétellel valósulnak meg.
A nyomatéktámasz lehetővé teszi az állítógombok használatát minden beszerelési helyzetben és erős rezgés esetén is.

** Az 1. csillagnál a nyomatéktámasz helyzetét és a 2. csillagnál a számlálási irányt kell megadni. (Lásd a „Nyomatéktámasz, számlálási irány” rendelési példát.)
Műszaki adatok
– A számlálómű 4 helyértékből + finomleolvasásból áll
– Számmagasság kb. 6 mm
– Üreges tengely Ø 14 H7 mm
– Hőállóság 80 °C-ig
– Olaj- és oldószerálló
Egyedi igényre
más emelkedések.
Accessory
– Szűkítőhüvely K0412
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták