{"product":{"productId":"agid.31593","price":47.55,"name":"Forgatókarok, nemesacél, hengeres fogantyúval, behajtható, belső négyszög kulcsnyílással"},"currency":"EUR"}
- Korrózióálló
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Kivitel: belső négyszög
Leírás
Anyag
Forgatókar, nemesacél 1.4308.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és nemesacél 1.4404.
Kivitel
Forgatókar fémtiszta.
Termoplaszt, feketésszürke.
Nemesacél, fémtiszta.
Termoplaszt, feketésszürke.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hasonló a DIN 469-hez.
A keresztfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A keresztfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.