{"product":{"productId":"agid.17514","price":27.97,"name":"Forgatókarok, alumínium, hengeres fogantyúval, behajtható, belső négyszög kulcsnyílással"},"currency":"EUR"}
- Hosszú állítási utakhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, mérőeszközök, készülékgyártás
- Kivitel: belső négyszög
Leírás
Anyag
Forgatókar, alumínium.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Hengeres fogantyú, termoplaszt és acél.
Kivitel
Forgatókar, fekete porszórt.
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
Termoplaszt, feketésszürke.
Acél elemek, barnított.
További információk
Hasonló a DIN 469-hez.
A keresztfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
A keresztfuratos változatoknál az ISO 4027 (DIN 914) becsavart hernyócsavarral rögzítjük.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.