KEZELŐELEMEK
Kézikerekek, forgatókarok és fogantyúk kézikerekekhez, helyzetkijelzők
Fogantyúk kézikerekekhez
Fogantyúk kézikerekekhez
Az ovális, hengeres, kúpos és gömbfogantyúk a legkülönbözőbb alkalmazási területeken használhatók.
Alaptest anyaga
acél
alumínium
hőre keményedő műanyag
nemesacél
termoplaszt
Menettípus
belső menet
külső menet
Menet
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
menethossz
6
7
7,5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
26
menetmélység
4,5
6
6,5
7,5
8
9
10
12
12,5
14
15
16
17
18
19
21
21,5
22
24
25
28
30
Fogantyúhossz
30
34
38
40
40,5
45
46
47,5
49
49,1
49,5
50
51
52
53
54,5
54,7
55
56
58,5
59,5
60
61
61,4
62
64
65
65,5
66
67
68
69
70
71
72
77
80
81
82
82,2
82,5
83
85
86
88
90
90,5
92
97
100
105,5
112
117
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílás nélk
belső hatszög kulcsnyílással
hasonló, mint a DIN 39
hasonló, mint a DIN 98
ovális
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 26 bejegyzés
1
(current)
2
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 26 bejegyzés
1
(current)
2
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
acél
alumínium
hőre keményedő műanyag
nemesacél
termoplaszt
Menettípus
belső menet
külső menet
Menet
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
menethossz
6
7
7,5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
26
menetmélység
4,5
6
6,5
7,5
8
9
10
12
12,5
14
15
16
17
18
19
21
21,5
22
24
25
28
30
Fogantyúhossz
30
34
38
40
40,5
45
46
47,5
49
49,1
49,5
50
51
52
53
54,5
54,7
55
56
58,5
59,5
60
61
61,4
62
64
65
65,5
66
67
68
69
70
71
72
77
80
81
82
82,2
82,5
83
85
86
88
90
90,5
92
97
100
105,5
112
117
Kivitel 2
belső hatszög kulcsnyílás nélk
belső hatszög kulcsnyílással
hasonló, mint a DIN 39
hasonló, mint a DIN 98
ovális
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!