acél.

1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A merev tengelykapcsolók nagy forgatónyomatékok torzulásmentes és játékmentes átvitelére alkalmasak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha nem állnak fenn tengelyeltolódások és egytengelyűségi hibák. Kopásállók és karbantartást nem igényelnek.
A maximális névleges nyomaték átvitele csak a tengelyek optimális összeszerelés és mérettartósság figyelembe vételével érhető el.
Max. fordulatszám 4000 fordulat/perc.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Egyedi igényre
Egyéb méretek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták