text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
0,00 €
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
KEZELŐELEMEK
Gépelemek, berendezéselemek
Tengelykapcsolók
window['coveoDebugData_categorylisting:27183'] = JSON.parse('null');
Tengelykapcsolók
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Mrev tengelykapcsoló
Rugalmas tengelykapcsoló
Szervo tengelykapcsoló
Tengelykapcsoló csillagbetét
Alaptest anyaga
acél
alumínium
nemesacél
poliuretán
Kivitel 1
játékmentes
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
levehető szorítópersellyel
osztott
radiális szorítópersellyel
réselt
szorító hernyócsavarral
D1 (H7)
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
37
38
42
45
50
D2 (H7)
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
37
38
42
45
50
Klső átmérő
18
24
29
34
42
45
53
54
67
77
85
Hossz
15
16,6
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
39
40
41
45
46
47
48
50
55
58
60
62
63
65
66
67
69
75
78
79
80
83
84
86
90
91
94
95
96
100
101
105
108
110
111
112
114
124
126
133
140
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 26 bejegyzés
1
(current)
2
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
24
/ 26 bejegyzés
1
(current)
2
window['coveoDebugData_categorylisting:27183'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Megnevezés
Csőmembrános tengelykapcsoló
Mrev tengelykapcsoló
Rugalmas tengelykapcsoló
Szervo tengelykapcsoló
Tengelykapcsoló csillagbetét
Alaptest anyaga
acél
alumínium
nemesacél
poliuretán
Kivitel 1
játékmentes
kúpos persellyel és feszítőgyűrűvel
levehető szorítópersellyel
osztott
radiális szorítópersellyel
réselt
szorító hernyócsavarral
D1 (H7)
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
37
38
42
45
50
D2 (H7)
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
37
38
42
45
50
Klső átmérő
18
24
29
34
42
45
53
54
67
77
85
Hossz
15
16,6
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
38
39
40
41
45
46
47
48
50
55
58
60
62
63
65
66
67
69
75
78
79
80
83
84
86
90
91
94
95
96
100
101
105
108
110
111
112
114
124
126
133
140
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!