{"product":{"productId":"agid.27683","price":40.65,"name":"Flexibilis hasított tengelykapcsolók, nemesacél szorító agyakkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Holtjátéktól mentes, torziósan merev, hajlítóirányban rugalmas és karbantartást nem igénylő, teljesen fém tengelykapcsoló szögszinkronizált forgó mozgások átvitelére. Az innovatív résstruktúra nagyon jó axiális, radiális és ferde rugalmasságot tesz lehetővé gyenge visszatérítő erő esetén is. Kiválóan alkalmas szervomotorokhoz. Szorító agyakkal tengelyrögzítéshez.
A nemesacélból készült flexibilis hasított tengelykapcsolók különösen alkalmasak az élelmiszer- és gyógyszeriparban.
A nemesacélból készült flexibilis hasított tengelykapcsolók különösen alkalmasak az élelmiszer- és gyógyszeriparban.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +150 °C között.
Felszerelés
A flexibilis hasított tengelykapcsolók tűrése H7. A javasolt tűrésmező 0,02 - 0,05 mm között van. Ez a tűrésmező és a tengelycsapok olajozása megkönnyíti az össze- és szétszerelést.
Egyedi igényre
D1 és D2 perselyfuratok igényre külön tűrési osztállyal vagy tűrésmezővel.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Reteszhorony, DIN 6885 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.