Réz vagy alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Tömítőgyűrűk DIN 7603, A alak. Statikus csavarkötések tömítésére használhatók. Megakadályozzák a folyadékok vagy gázok kilépését és ezzel egyidejűleg védik a rendszert portól, szennyeződéstől és folyadékoktól.

A réz és alumínium tömítőgyűrűk a korrózióállóságuknak köszönhetően, kivéve egyes erős savakat, bárhol alkalmazhatók. Puha struktúrájú anyaguk az összecsavarozandó részek bármely egyenetlenségébe bepréselődik és nagyon jó tömítést biztosítanak.

A tömítőgyűrűket pl. DIN 908 szabványú zárócsavarokhoz és üreges csavarokhoz használják.
Hőmérséklet-tartomány
Réz max. 300 °C.
Alumínium max. 200 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták