text.skipToContent
text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Német
Angol
Slovene
Magyar
Országot vált
Saját fiók
Bejelentkezés / regisztráció
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Kosár
€0.00
Közvetlen rendelés
Kezdőlap
KEZELŐELEMEK
Gépelemek, berendezéselemek
Tömítések
window['coveoDebugData_categorylisting:31088'] = JSON.parse('null');
Tömítések
Alaptest anyaga
alumínium
EPDM
FKM
nemesacél
nemesacél A4
nitrilkaucsuk
réz
Belső átmérő
0,74
1
1,07
1,2
1,42
1,5
2
2,4
2,5
2,57
2,6
2,9
3
3,1
3,17
3,3
3,4
3,5
3,6
3,63
3,68
4
4,2
4,3
4,42
4,47
4,48
4,5
4,6
4,9
5
5,1
5,2
5,28
5,5
5,7
6
6,02
6,07
6,1
6,3
6,35
6,4
6,5
6,7
6,75
7
7,1
7,2
7,5
7,52
7,65
8
8,1
8,2
8,3
8,5
8,73
8,9
9
9,1
9,19
9,3
9,5
9,92
10
10,1
10,2
10,3
10,5
10,77
10,82
11
11,1
11,11
11,5
11,91
12
12,1
12,2
12,3
12,37
12,42
12,5
13
13,1
13,3
13,5
13,6
13,94
14
14,1
14,2
14,5
15
15,08
15,1
15,3
15,5
15,54
15,6
16
16,1
16,2
16,3
16,9
17
17,1
17,12
17,17
17,2
17,3
17,5
18
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,64
18,72
18,77
19
19,1
19,3
19,5
19,8
20
20,1
20,2
20,22
20,3
20,35
21
21,2
21,3
21,89
21,95
22
22,1
22,2
22,3
23
23,3
24
24,3
24,6
24,99
25
25,07
25,1
25,12
25,3
26
26,2
26,3
26,5
26,57
26,64
26,7
27
27,1
27,3
27,8
28
28,24
28,3
28,5
29
29,1
29,3
29,74
29,82
30
30,3
30,8
31
31,34
31,42
31,47
32
32,1
32,5
32,69
32,92
33
33,05
33,3
34
34,1
34,52
34,59
34,65
35
35,1
35,2
35,6
36
36,09
36,17
36,2
36,3
37
37,1
37,47
37,5
37,69
37,82
38
38,3
39
39,2
39,34
40
40,64
40,87
40,94
41
41,2
42
42,3
42,52
43
43,82
44
44,04
44,12
44,17
45
45,3
45,69
46
46,04
47
47,22
47,29
47,63
48
48,3
48,9
49
49,2
50
50,17
50,2
50,39
50,47
50,52
51
52
52,07
52,5
53
53,34
53,57
53,64
54
54,2
55
55,2
55,25
55,56
56
56,5
56,52
56,74
56,82
56,87
57
57,15
58
58,74
59
59,69
59,92
60
60,05
60,5
62
63
63,09
63,17
64
64,2
64,77
65
66
66,04
66,27
66,34
66,4
67
67,2
67,95
68
69
69,2
69,22
69,44
69,52
69,57
70
71
71,12
71,44
72
72,2
72,39
72,62
72,69
72,75
73
73,03
74
74,2
74,3
75
75,57
75,79
75,87
75,92
76
77
77,2
78
78,74
78,97
79
80
81
81,2
81,92
82
82,14
82,2
82,22
82,27
83
84
84,2
85
85,09
85,32
86
87
88
88,27
88,57
88,62
89
89,2
90
91
91,44
91,67
92
92,2
93
94
94,2
94,62
94,84
94,97
95
96
97
97,2
98
99
99,2
100
100,97
101,19
101,27
101,32
102
103
104
104,14
104,2
104,37
104,5
105
106
107
107,32
107,54
107,62
108
109,2
109,5
110
110,49
110,72
112
113,67
114
114,2
114,7
115
116
116,84
117,07
118
119,2
120
120,02
120,24
120,32
122
123
123,19
123,42
124
125
126
126,59
126,67
128
129,2
129,54
129,77
130
132
132,72
132,94
133,02
133,07
134
135
135,89
136
136,12
137
138
139
139,07
139,29
139,37
139,7
140
142
142,24
142,47
143
145
145,64
145,72
146
148
148,59
148,82
150
151,77
151,99
152
152,07
153
156
160
170
175
186
205
221,84
225
245
250
Külső átmérő
7,4
7,9
9,4
11,1
11,4
13,4
15,4
15,9
17,9
19,9
20,9
21,9
23,9
25,9
26,9
28,9
30,9
31,9
35,9
38,9
41,9
43,9
48,9
51,9
54,9
56,9
59,8
63,8
67,8
Szűrő
Bejegyzések / oldal
5
/ 5 bejegyzés
Hozzáadva az Ön kosarához
Szűrő
Bejegyzések / oldal
5
/ 5 bejegyzés
window['coveoDebugData_categorylisting:31088'] = JSON.parse('null');
Más ügyfelek ezt is megvásárolták
Szűrő
Alaptest anyaga
alumínium
EPDM
FKM
nemesacél
nemesacél A4
nitrilkaucsuk
réz
Belső átmérő
0,74
1
1,07
1,2
1,42
1,5
2
2,4
2,5
2,57
2,6
2,9
3
3,1
3,17
3,3
3,4
3,5
3,6
3,63
3,68
4
4,2
4,3
4,42
4,47
4,48
4,5
4,6
4,9
5
5,1
5,2
5,28
5,5
5,7
6
6,02
6,07
6,1
6,3
6,35
6,4
6,5
6,7
6,75
7
7,1
7,2
7,5
7,52
7,65
8
8,1
8,2
8,3
8,5
8,73
8,9
9
9,1
9,19
9,3
9,5
9,92
10
10,1
10,2
10,3
10,5
10,77
10,82
11
11,1
11,11
11,5
11,91
12
12,1
12,2
12,3
12,37
12,42
12,5
13
13,1
13,3
13,5
13,6
13,94
14
14,1
14,2
14,5
15
15,08
15,1
15,3
15,5
15,54
15,6
16
16,1
16,2
16,3
16,9
17
17,1
17,12
17,17
17,2
17,3
17,5
18
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,64
18,72
18,77
19
19,1
19,3
19,5
19,8
20
20,1
20,2
20,22
20,3
20,35
21
21,2
21,3
21,89
21,95
22
22,1
22,2
22,3
23
23,3
24
24,3
24,6
24,99
25
25,07
25,1
25,12
25,3
26
26,2
26,3
26,5
26,57
26,64
26,7
27
27,1
27,3
27,8
28
28,24
28,3
28,5
29
29,1
29,3
29,74
29,82
30
30,3
30,8
31
31,34
31,42
31,47
32
32,1
32,5
32,69
32,92
33
33,05
33,3
34
34,1
34,52
34,59
34,65
35
35,1
35,2
35,6
36
36,09
36,17
36,2
36,3
37
37,1
37,47
37,5
37,69
37,82
38
38,3
39
39,2
39,34
40
40,64
40,87
40,94
41
41,2
42
42,3
42,52
43
43,82
44
44,04
44,12
44,17
45
45,3
45,69
46
46,04
47
47,22
47,29
47,63
48
48,3
48,9
49
49,2
50
50,17
50,2
50,39
50,47
50,52
51
52
52,07
52,5
53
53,34
53,57
53,64
54
54,2
55
55,2
55,25
55,56
56
56,5
56,52
56,74
56,82
56,87
57
57,15
58
58,74
59
59,69
59,92
60
60,05
60,5
62
63
63,09
63,17
64
64,2
64,77
65
66
66,04
66,27
66,34
66,4
67
67,2
67,95
68
69
69,2
69,22
69,44
69,52
69,57
70
71
71,12
71,44
72
72,2
72,39
72,62
72,69
72,75
73
73,03
74
74,2
74,3
75
75,57
75,79
75,87
75,92
76
77
77,2
78
78,74
78,97
79
80
81
81,2
81,92
82
82,14
82,2
82,22
82,27
83
84
84,2
85
85,09
85,32
86
87
88
88,27
88,57
88,62
89
89,2
90
91
91,44
91,67
92
92,2
93
94
94,2
94,62
94,84
94,97
95
96
97
97,2
98
99
99,2
100
100,97
101,19
101,27
101,32
102
103
104
104,14
104,2
104,37
104,5
105
106
107
107,32
107,54
107,62
108
109,2
109,5
110
110,49
110,72
112
113,67
114
114,2
114,7
115
116
116,84
117,07
118
119,2
120
120,02
120,24
120,32
122
123
123,19
123,42
124
125
126
126,59
126,67
128
129,2
129,54
129,77
130
132
132,72
132,94
133,02
133,07
134
135
135,89
136
136,12
137
138
139
139,07
139,29
139,37
139,7
140
142
142,24
142,47
143
145
145,64
145,72
146
148
148,59
148,82
150
151,77
151,99
152
152,07
153
156
160
170
175
186
205
221,84
225
245
250
Külső átmérő
7,4
7,9
9,4
11,1
11,4
13,4
15,4
15,9
17,9
19,9
20,9
21,9
23,9
25,9
26,9
28,9
30,9
31,9
35,9
38,9
41,9
43,9
48,9
51,9
54,9
56,9
59,8
63,8
67,8
Iratkozzon fel most a KIPP hírlevélre
Szeretne elsőként értesülni az exkluzív ajánlatokról és hírekről? Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ne maradjon le további izgalmas akciókról!