{"product":{"productId":"agid.35412","price":0.41,"name":"O-gyűrűk EPDM"},"currency":"EUR"}
Anyag
EPDM.
Kivitel
Shore keménység ~ 70, fekete.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
EPDM.
Kivitel
Shore keménység ~ 70, fekete.
További információk
Az O-gyűrűk folyékony vagy gáznemű közegek tömítésére használható univerzális tömítőelemek. Alkalmasak statikus és alárendelt dinamikus alkalmazásokhoz. Az O-gyűrűk mind radiális, mind axiális tömítési irányban beépíthetők. A tömítőhatás a beszerelésnél a keresztmetszet axiális vagy radiális összepréseléséből adódik. Üzemi állapotban a közeg nyomása növeli az O-gyűrű deformációját, így ezzel fokozódik a tömítő hatás. Az optimális tömítő hatás érdekében válasszon lehetőleg nagy keresztmetszeti átmérőjű O-gyűrűket.
A beszerelés helyén ügyeljen a horony megfelelő kitöltésére, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre.
Beszerelt állapotban az O-gyűrű a belső átmérőre vonatkoztatva
max. 6%-kal tágítható
max 3%-kal nyomható össze.
Az EPDM anyagot jó vegyszerállóság jellemzi, így CIP/SIP közeggel érintkezve is használható. Tulajdonságai közé tartozik a nagyfokú időjárás- és nedvességállóség, rezisztens ózonnal szemben, nagy hőállóság, nagy rugalmasság és öregedésálló. Ellenálló poláris közegekkel szemben, mint például a víz (forró víz és gőz), alkoholok, glikol alapú fékfolyadékok, mosószerek, valamint a marónátron és kálium-hidroxid oldatok.
Az adott alkalmazáshoz való alkalmasságot a felhasználónak kell ellenőriznie.
A beszerelés helyén ügyeljen a horony megfelelő kitöltésére, előpréselésre, nyúlásra, ill. tömörítésre.
Beszerelt állapotban az O-gyűrű a belső átmérőre vonatkoztatva
max. 6%-kal tágítható
max 3%-kal nyomható össze.
Az EPDM anyagot jó vegyszerállóság jellemzi, így CIP/SIP közeggel érintkezve is használható. Tulajdonságai közé tartozik a nagyfokú időjárás- és nedvességállóség, rezisztens ózonnal szemben, nagy hőállóság, nagy rugalmasság és öregedésálló. Ellenálló poláris közegekkel szemben, mint például a víz (forró víz és gőz), alkoholok, glikol alapú fékfolyadékok, mosószerek, valamint a marónátron és kálium-hidroxid oldatok.
Az adott alkalmazáshoz való alkalmasságot a felhasználónak kell ellenőriznie.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól +130 °C-ig.
Egyedi igényre
További méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.