{"product":{"productId":"agid.24320","price":5.05,"name":"Negyedfordulós zárak, recézett fejjel"},"currency":"EUR"}
- Kis zár nagy szakítószilárdsághoz
- Nyitás és zárás negyedfordulattal
- Rezgésálló és tűréskiegyenlítő
- Elveszíthetetlen (a gépirányelv szerint)
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A negyedfordulós zárak csappantyúk, tartályfedelek, gépburkolatok és hasonló elemek biztonságos tartására szolgálnak. A záróelemet 90°-kal elforgatva zárják és nyitják. Az úgynevezett keresztcsap a zárócsapban az alsó záróelemen lévő görbén mozog, és így előfeszíti a rugót. A görbe végén egy mélyedés található, amelyben a keresztcsap reteszelődik. A zár rugó által előidézett előfeszítő ereje biztosítja, hogy a csatlakozás rezgésbiztos módon zárva maradjon.
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
A zárórendszer minden alkatrésze (zárócsavar, rögzítő alátét és alsó záróelem) rögzítve van a fedélhez vagy a kerethez van csatlakoztatva.
Szerszám nélkül működtethető recézett fogantyúval.
A negyedfordulós zár mindig 1/4-es forgózárból, rögzítő alátétből és az alsó záróelemből áll.
Műszaki adatok
Maximális húzóerő 1300 N.
Felszerelés
Egy 8 mm-es furatot fúrnak a fedélen, a csapot egy keresztcsappal behelyezik, és hátulról rögzítik a rögzítő alátéttel. A keretbe 13 mm-es központfuratot és két rögzítő furatot fúrnak az alsó rész furatmintájának megfelelően.
Accessory
K1731 rögzítő alátét.
K1732 alsó záróelem.
K1732 alsó záróelem.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.