Nemesacél 1.4401.

Kivitel
fémtiszta.
Polírozott fogantyú.
További információk
Forgóretesz T-fogantyúval. Jobb és bal oldalon is használható 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előszerelve építhető be. Védelmi mód IP65.

A nyelvet a kívánt kivitelben külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.

A zárható forgóretesz 2 kulccsal kerül szállításra. A zár azonos zárású, tehát minden zár ugyanazzal a kulccsal nyitható (zártípus 1333).

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Egyedi igényre
20 és 40 mm-es ajtó vastagsághoz szállítható.
Accessory
Kulcsok a forgóreteszhez K1511.
Nyelv forgóreteszhez, nemesacél K1340.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták