Ház, működtető és anya, cinkprésöntvény vagy műanyag (PA6 GFR 30).
Lapos tömítés, gumi.
Kivitel
Ház, működtető és anya, krómozott vagy fekete.
További információk
Forgóretesz rugós nyelvvel. Jobbról és balról is használható, 90°-os zárási úttal. A forgóretesz előre felszerelve is beépíthető. A rögzítőanya egyik oldalon körmös földelőanyaként van kivitelezve.

Rezgésálló (kivéve műanyag kivitel esetén), a saját magától való kinyílást reteszelés előzi meg. Az IP65 szerint víz- és porálló.

A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv minden bármely házzal kombinálható.

*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszögű, 7 mm
b) négyszögű, 8 mm
c) hornyos
d) kéttollú, 3 mm
c) kéttollú, 5 mm
d) háromszögű, 7 mm
Accessory
Dugókulcs K0535.
Nyelv a forgóreteszhez, acél K0523.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták