{"product":{"productId":"agid.18123","price":20.8,"name":"Forgóretesz, nemesacél higiéniai területre"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Forgóretesz nemesacélból 13 mm-es nyílású kulccsal történő működtetéssel DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009* és a BG szerinti higiéniai követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, az IP69K szerint víz és por ellen védett. A lekerekített alaknak, a polírozott felületeknek és alkalmazott anyagoknak köszönhetően különösen érzéketlen a tisztításra és a szennyeződésre. A forgóretesz és az ajtó közötti tömítés a forgóretesz-ház alsó oldalára elveszíthetetlenül elhelyezett PUR-hab tömítés alkalmazásával történik.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Accessory
Dugókulcs K1335.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.