{"product":{"productId":"agid.32714","price":16.12,"name":"Forgóretesz, nemesacél 1.4305, ház átmérője 28 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Védettség IP65. Ez a működtető alatti kiegészítő O-gyűrűvel és a házra felhabosított PUR-tömítéssel érhető el. A forgóretesz előszerelten beszerelhető.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
A kívánt kivitelű nyelvet külön kell megrendelni. Minden nyelv kombinálható ezzel a házzal.
*Az A méret a forgóretesz és a nyelv kombinációjából adódik és a megfelelő nyelvén kijelzés mutatja.
Rajzi hivatkozás
Működtetés:
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 5 mm
d) háromélű 7 mm
a) négyszög, 8 mm
b) horony
c) dupla toll, 5 mm
d) háromélű 7 mm
Accessory
Dugókulcs K0535.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Nyelv a forgóreteszhez, nemesacél K1114.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.