{"product":{"productId":"agid.22769","price":3.07,"name":"Műanyag recézett anyák, antisztatikus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Erősített poliamid termoplaszt, grafitszürke.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
Kivitel
Kék passzivált menetes persely.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Erősített poliamid termoplaszt, grafitszürke.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
5.8 szilárdsági osztályú menetes csap.
Kivitel
Kék passzivált menetes persely.
Kullanım
Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).
Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.
Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.
Előnyök
Érzékeny, elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és készülékek védelméhez.
Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás az ATEX irányelvek szerint.
Speciális elektromos vezetőképességű műanyagból készült.
Az ESD kezelőelemeket kifejezetten az ESD védőövezetekben való felhasználásra fejlesztették ki.
A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Alkalmazási területek: elektromos szerelés, készülékgyártás az ATEX irányelvek szerint.
Speciális elektromos vezetőképességű műanyagból készült.
Az ESD kezelőelemeket kifejezetten az ESD védőövezetekben való felhasználásra fejlesztették ki.
A recézett anyák szerszám nélkül meghúzhatók és meglazíthatók.
Biztonság
Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladása.
A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.
Célcsoportok:
Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.
Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.