Recézett anyák / Recézett fejű csavarok / Recézett gombok
A recézett anyák, csavarok és gombok különösen alkalmasak a kézi rögzítésre és beszorításra. Minden probléma nélkül szerszám nélkül beszerelhetők. A különböző menetméretű és anyagú kivitelek sokoldalú alkalmazási lehetőségeket nyújtanak a gép-, szerszám és berendezésgyártásban.
Recézettfejű csavarok és recézett anyák a KIPP-től
Praktikus recézettfejű csavarok sokoldalú alkalmazásokhoz
A KIPP-nél számos különböző recézettfejű csavar található. Lehetővé teszik a szerszám nélküli összeszerelést és az egyszerű beállítást. Ez időt takarít meg, és megkönnyíti a rögzített tárgyak gyakori áthelyezését igénylő feladatokat. A csavarfej külső oldalára a finom barázdák recézéssel kerülnek fel. Segítik a felhasználót a jó fogás megtalálásában a recézettfejű csavar beállításakor - még nedves vagy piszkos kézzel is. A KIPP recézettfejű csavarjai különböző anyagokból állnak rendelkezésre, így széles választékunkban minden alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő modellt.
Recézettfejű csavarok különböző változatokban
A KIPP recézettfejű csavarok a későbbi felhasználástól függően többféle változatban kaphatók. Alacsony vagy magas változatban kaphatók, és mindegyik metrikus menettel rendelkezik. Az alacsony változatot lapos fej jellemzi, és menete folyamatosan felfut a csavarfejig. A magas változatú modellek összekötő darabbal rendelkeznek a fej és a menet között. Ez azt jelenti, hogy a fej nem támaszkodik közvetlenül a munkadarabra. Kínálatunkban szabványos műanyagból, antisztatikus műanyagból, hőálló műanyagból, valamint acélból és rozsdamentes acélból készült recézettfejű csavarok találhatók.
Különböző anyagok – a megfelelő választás minden alkalmazáshoz
A különféle anyagok sokfélesége miatt a KIPP recézettfejű csavarok szinte minden alkalmazási területre alkalmasak:
Műanyag recézettfejű csavarok
A KIPP különféle típusú műanyagokból készült recézettfejű csavarokat kínál. A tipikus műanyag modellek mellett léteznek hőre keményedő műanyagból készült változatok, fényesre
polírozott felülettel. Ezenkívül antisztatikus műanyagból készült recézettfejű csavarok is kaphatók. Ez lehetővé teszi a használatát olyan érzékeny elektromos vagy elektronikus alkatrészeken, amelyek elektrosztatikus kisülés miatt megsérültek vagy tönkrementek.
Acél recézettfejű csavarok
Az acélból készült recézettfejű csavarok nagy rugalmasságot garantálnak. Ez alkalmassá teszi őket nagy mechanikai erőkkel járó alkalmazásokhoz. Az acél anyagtulajdonságai miatt a recézettfejű csavarok használatát beltérben javasoljuk. A modelltől függően az acél recézettfejű csavarok csupaszak vagy barnítottak.
Rozsdamentes acél recézettfejű csavarok
A rozsdamentes acélból készült recézettfejű csavarok nagy teherbírásúak, hasonlóan az acélból készült modellekhez. A rozsdamentes acél nagyon jó korrózióállóságának köszönhetően a recézettfejű csavarok könnyen használhatók kültéren.
Méretek és szabványok
A KIPP a DIN 464 és DIN 653 szabványok szerinti recézettfejű csavarokat gyárt. A DIN szabványok alkalmazásával a kínálatunkban található összes recézettfejű csavar metrikus menettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy könnyen integrálhatók a meglévő rendszerekbe, például a hibás csavarok cseréjéhez. A KIPP recézettfejű csavarokat kínál M3 mérettől M10 méretig.
Hasznos recézett anyák a KIPP-től
A kiindulási helyzettől függően csavarok vagy hernyócsavarok már jelen lehetnek. Ekkor nem lehet recézettfejű csavart használni. A KIPP recézett anyái használhatók, így nem kell lemaradnia a szerszám nélküli és egyszerű összeszerelés előnyeiről. A kerületbe nyomott barázdákról is felismerhetők.
Recézett anyák különböző változatokban
A recézettfejű csavarokhoz hasonlóan a KIPP recézett anyákat is kínál különféle változatokban. Különbséget lehet tenni magas és alacsony recés anyák, valamint gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyák között. Az alacsony modellek a munkadarabon fekszenek, míg a magas modellek összekötő darabbal rendelkeznek. A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat arról lehet felismerni, hogy az anya a meneten megdöntve mozgatható. Ez azt jelenti, hogy gyorsan és fáradságos esztergálás nélkül mozgathatók még hosszú menetes rudak esetén is. Ha a recézett anyát egyenes helyzetbe hozzák, az anya és a rúd menetei összekapcsolódnak. Most már csak forgatással lehet pozicionálni.
Különböző anyagok különféle alkalmazásokhoz
Annak érdekében, hogy a recézett anyák széles körben alkalmazhatók legyenek, különböző anyagokból készülnek. A KIPP-nél nagy választékot talál – válassza ki az alkalmazásához megfelelő terméket.
Műanyag recézett anyák
A KIPP kínálatában műanyagból készült recézett anyák is megtalálhatók. Különbséget lehet tenni az egyes műanyagfajták között. Ez az egyes változatok eltérő tulajdonságaihoz vezet. A poliamiddal megerősített hőre lágyuló műanyagból készült modellek a műanyagból készült termékek jól ismert előnyeivel és hátrányaival rendelkeznek. A hőre keményedő műanyagból készült változatok hőállóságuk és nagy stabilitásuk miatt nyújtanak megfelelő választást. A fényesre polírozott felület ellenáll a benzinnek, alkoholnak és zsírnak is. Az antisztatikus műanyagból készült recézett anyák még az elektrosztatikus kisüléstől károkat szenvedhető elektronikus vagy elektromos alkatrészeken is használhatók.
Acél recézett anyák
Az acélból készült recézett anyák olyan alkalmazásokra alkalmasak, ahol nagy mechanikai erők léphetnek fel. Az anyagra jellemző tulajdonságok miatt az acél bizonyos körülmények között hajlamos a rozsdásodásra. Ezért beltéri használatra ajánljuk. A KIPP-nél barnított acélból készült recézett anyákat találhat.
Rozsdamentes acél recézett anyák
A rozsdamentes acélból készült recézett anyák szilárdsága nagy, hasonlóan az acélból készült modellekhez. Mindazonáltal korrózióállóak, így kültéri használatra is alkalmasak.
A KIPP recézett anyák elérhető méretei és szabványai
A KIPP recézett anyák a DIN 6303, DIN 467 vagy DIN 466 szerint készülnek, és univerzálisan használhatók. Ezért bővítheti meglévő gépeit KIPP recézett anyákkal, vagy egyszerűen kicserélheti a hibás alkatrészeket. A modelltől és változattól függően választhat az elérhető menetméretek közül M4-től M12-ig.
Rendeljen első osztályú recézett csavarokat és recézett anyákat egyszerűen a KIPP-től
Rendeljen recézettfejű csavarokat és recézett anyákat online a KIPP-től! Nagy mennyiségben elérhetők raktárról, és gyorsan és megbízhatóan tudjuk szállítani a termékeket. Bízzon az egyik vezető német gyártó minőségében a szabványelemek területén. Ha a számos termék ellenére nem találta meg a megfelelő terméket, vegye fel velünk a kapcsolatot! Egyedi speciális megoldást készítünk Önnek – az Ön igényeire szabva