{"product":{"productId":"agid.22542","price":1.6,"name":"Műanyag csillagfogantyúk kiálló acélpersellyel, K alak, menetes persely"},"currency":"EUR"}
- Kopásálló felfekvőfelület
- Zárt fogantyúkontúr
Leírás
Product description
The thermoset star grip is distinguished by its closed grip contour. The contact surface of the protruding steel bush is vertical to the thread axis and ensures a firm screw connection.
Material
Thermoset PF 31.
Steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Thermoset black, high-gloss polished.
Metal parts trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Metal parts trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Advantages
Wear resistant contact surface
Closed grip contour
Closed grip contour
On request
Form H: bush with blind hole
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.