text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés
2 Találat

Leírás

Termékleírás
A duroplaszt csillagfogantyút zárt fogantyúkontúr jellemzi. A kiálló acélpersely felfekvőfelülete merőleges a menetes tengelyre, és stabil csavarkötést tesz lehetővé.
Anyag

PF 31 duroplaszt.

acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Duroplaszt, fekete, fényesre polírozott.
Acél elemek, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Előnyök
Kopásálló felfekvőfelület
Zárt fogantyúkontúr
Egyedi igényre
H alak: persely zsákfurattal
Rajzi hivatkozás
K alak: menetes persely
L alak: külső menet

Más ügyfelek ezt is megvásárolták