4 Találat

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, acél, horganyzott.
Kivitel
fényesre polírozott.
Felszerelés
Az L alak szerelése: a gömbfogantyúkat enyhe kalapácsütésekkel szorosan fel kell ütni. Csak max. 200 g súlyú gumi- vagy műanyag kalapácsot használjon!

A K0159.21604 kivitelnél a persely sárgarézből készült.
A K0159.23008, K0159.23508 és K0159.24008 kivitelnél a persely rézbevonatú acél.
Szártolerancia
A szorítóhüvelyes gömbfogantyúk kereskedelmi tételként kapható h9 tűrésű rudakra helyezhetők fel. A mellékelt szorítóhüvely szoros és biztonságos rögzítést biztosít.
Rajzi hivatkozás
C alak: préselt műanyag menet
E alak: menetes persely
L alak: szorítóhüvely
M alak: kúpos furat

Más ügyfelek ezt is megvásárolták