Gömbfogantyúk / Gömbmarkolatok
A gömbfogantyúk és gömbmarkolatok szorító-, tartó- és rögzítőelemként használhatók. Főként szerkezeti egységek, gépek vagy aggregátok kézi beállítására használják. Tudjon meg többet!
Gömbfogantyúk és gömbmarkolatok a KIPP-től
A gömbfogantyúk és gömbmarkolatok beszorításra, befogásra és rögzítésre használatos fontos elemek. Főleg készülékek, gépek vagy aggregátok kézi beállításánál kerülnek felhasználásra.
A gömbölyű formájú gömbfogantyút precíz kezelésekhez használják. Biztos fogást nyújt és egyszerűen kezelhető.
Az ugyancsak gömbölyű formájú gömbmarkolatok viszont általában nagyobb méretűek. A gömbmarkolat formája révén különösen jó fogást biztosít. Nagyobb erők átvitelét és biztonságos kezelést garantál.
Mindkét kezelőelem gyors és megbízható beállításra alkalmazható. Egyszerű kezelésük és ergonomikus formájuk révén nélkülözhetetlenek számos műszaki területen.
A gömbfogantyúk és a gömbmarkolatok különböző területeken fontos szerepet játszanak, mivel a gépek kényelmes, ellenőrzött és biztonságos kezeléséről gondoskodnak. Az ipari gyártásban nélkülözhetetlenek. A gömbfogantyúk és a gömbmarkolatok ergonomikus formájúak, precíz beállíthatóságuknak és robusztus felépítésüknek köszönhetően sok területen nélkülözhetetlenek. Nagymértékben fokozzák a gépek hatékonyságát, biztonságát és egyszerű kezelhetőségét, ezáltal számos ipari felhasználásnál fontosak.
A gömbfogantyú vagy a gömbmarkolat kiválasztása erősen függ attól, hogy a kezelőelemnek milyen speciális alkalmazásnak és követelményeknek kell megfelelnie.
Mire jók a gömbfogantyúk?
A gombfogantyú nem csak a kezelőerő szárakra és rudakra történő átvitelére szolgál, hanem fiókok és fedelek nyitására is használható. A gömbfogantyúk különösen alkalmasak olyan területeken, ahol precíz finombeállításra van szükség. Kompakt formájuknak köszönhetően a felhasználó nagyon pontos beállításokat végezhet. A gömbfogantyúk erős és stabil fogásuk révén ideálisan használhatók olyan területeken, ahol precizitás és ellenőrzés áll az előtérben. Példaként megemlíthetők a CNC-szerszámgépek, precíziós szerszámok vagy elektronikus készülékek, amelyeknél kisméretű beállításokra van szükség.
A gömbfogantyú változatos felhasználási lehetőségeket nyújt. Alkalmazható szorító-, befogó- és rögzítőelemként. Különösen részegységek, gépek és aggregátok kézi beállításánál mutatja meg kiváló tulajdonságait. Ergonomikus formája révén kellemesen fekszik a kézben.
A gömbfogantyú használata számos előnyt nyújt:
- Ergonomikus kialakítás: A kerek forma kellemes fogást biztosít és csökkenti az elfáradást hosszabb kezelés alatt.
- Pontosság és felügyelet: A gömbfogantyúval precíz finombeállítás lehetséges, ez nagy előnyt jelent a gépek jusztírozásánál.
- Sokoldalúság: Használható ipari, kisipari vagy akár háztartási célokra – a gömbfogantyú igazi ezermester.
A KIPP három különböző kivitelű gömbfogantyút kínál, mindegyik típus a DIN 319 szabványnak megfelelően készül. A gömbfogantyúk M4 - M12 közötti menetmérettel kaphatók.
- Gömbfogantyúk nemesacélból vagy alumíniumból
- Bővített termoplaszt gömbfogantyú
- Gömbfogantyú, sima és bővített
A különböző gömbfogantyúk különböző menetátmérőkkel (D) és különböző külső átmérőkkel (D1)kaphatók. Így a kezelőelemeket pontosan az igényei szerint használhatja!
A megfelelő KIPP gömbfogantyú különböző területeken alkalmazható, többek között:
- Gépgyártás: Géprészek beállítására és rögzítésére.
- Szereléstechnika: Kezelőelemként beállításra és reteszelésre.
- Gépjárműgyártás: Kézi beállításokhoz a jármű belterében.
Mire jók a gömbmarkolatok?
A gömbmarkolatok, irányítógomb néven is ismertek, gömb alakú elemek. Gépek és készülékek kézi irányítására használhatók. Robusztus anyagokból, pl. poliamidból vagy termoplasztból, készülnek, így jól fekszenek a kézben és egyszerű kezelést garantálnak. Ergonomikus formájuknak köszönhetően a gép kényelmesen irányítható, különösen olyan területeken, ahol precíz, finom mozgásokra van szükség.
A gömb működési elvének alapja, hogy forgó vagy eltolható elemekhez kapcsolódik. Ezek az elemek különböző mechanikus vagy elektromos vezérlőket aktiválnak. Ha a felhasználó a gömbmarkolatot forgatja vagy eltolja, a mozgás továbbítódik a csatlakozó vezérlőelemre, amely ezután elvégzi a kívánt műveletet. Ez lehet például egy gépelem emelése vagy süllyesztése, fordulatszám beállítása vagy navigáció a menüstruktúrákban. A gömbfogantyúk egyszerű és intuitív kezelésük révén igen kedveltek számos ipari és műszaki területen.
A gömbfogantyúkkal ellentétben a gömbmarkolatok alkalmasabbak olyan esetekben, amikor nagyobb erők átvitelére és biztos fogásra van szükség. A fogantyú nagyobb mérete révén megkönnyíti a kezelést, különösen, ha nagyobb erőt kell kifejteni. A KIPP gömbmarkolatok 25 mm - 50 mm közötti külső átmérővel kaphatók. Választható belső, vagy külső menettel, M6 - M12 közötti menetméretben.
A kezelőelemeket széles körben alkalmazzák a gépjárművekben és mezőgazdasági gépekben. Ezen a területen gyakran kapcsoló és irányító elemként használatosak, pl. sebességváltó karokon vagy vezérlőpultokon. Nagyobb méretük jobb fogást nyújt, ez fontos a nagyobb erők átvitele és a biztonságos kezelés szempontjából.
A gömbmarkolatok sokféle előnyt nyújtanak. Ergonomikus formájuk kényelmes és természetes kéztartást garantál, ez pedig csökkenti a kézcsuklókra ható terhelést. Ez különösen hosszú munkaidő vagy intenzív munkaszakaszok esetében előnyös. Robusztus felépítésüknek köszönhetően a gömbmarkolatok hosszú élettartamúak és kopásállóak. Ez meghosszabbítja a használati időt és a minimumra csökkenti a karbantartási költségeket. Ezenkívül nagy pontosságot garantálnak az irányításnál, mivel finom, ellenőrzött mozgatást tesznek lehetővé. Ez különösen fontos a műszaki és orvostechnikai felhasználásoknál, ahol a pontosságnak különösen nagy jelentősége van. A gömbmarkolatok sokoldalúságuk és megbízhatóságuk révén számos műszaki rendszer nélkülözhetetlen elemei.
A KIPP termékválaszték három különböző kivitelű gömbmarkolatot tartalmaz:
Fogantyúk és gombok – a KIPP az Ön partnere
A KIPP az Ön megbízható partnere a kiváló minőségű kezelőelemek területén. A KIPP több évtizedes tapasztalatával és a precizitás és a minőség iránti szenvedélyével a gépgyártás és az ipar iránymutató szolgáltatója.
A mi gömbfogantyúink a legjobb választás mindazok számára, akik nagy súlyt fektetnek a funkcionalitásra, hosszú élettartamra és ergonomikus kivitelre. A kezelőelemek kiváló minőségűek. Gömbfogantyúink robusztus anyagokból készülnek és hosszú élettartamúak nagy igénybevételek mellett is.
A DIN-szabványnak megfelelő gyártás is a minőséget bizonyítja. Ezenkívül a KIPP különböző méretű és kivitelű gömbfogantyúk és gömbmarkolatok széles palettáját kínálja.