{"product":{"productId":"agid.27407","price":20.8,"name":"Gumi-fém mennyezeti tartóelem, A alak, külső menet"},"currency":"EUR"}
- Leszakadás elleni biztosító
- Felfüggesztett tárgyakhoz
- Rögzíti az alkatrészeket hirtelen, erős terheléseknél.
Leírás
Anyag
Acél.
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Természetes kaucsuk, keménységi fok puha (45 Shore A), közepes (60 Shore A) és kemény (70 Shore A).
Kivitel
Acél, horganyzott.
További információk
A gumi-fém mennyezeti tartóelemek beépített leszakítás elleni biztosítóval rendelkező függőelemek, amelyek világítótestek, készülékek és csővezetékek felfüggesztésére alkalmasak. A mennyezeti tartóelemek húzásra terhelhetők és rugalmasan felveszik mind a lökő, mind a gyorsító erőket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.