3 Találat

Leírás

Anyag
Alaptest, polietilén.
Kivitel
Alaptest fekete.
További információk
*A termék az anyag viselkedése és a geometriai forma következtében hosszanti torzulásra hajlamos - igen alkalmas csúsztatóként és lábdugóként.

A lamellák zártak vagy megszakítottak. A gyártási technológiából eredően egy beömlési maradvány a szárhosszon túlnyúlhat.
A lamellák száma dugónként 2 és 4 között változhat.

A táblázatban a megfelelő cső után az ID-nél álló adatok a cső falvastagságára vonatkoznak.
Kullanım
A záródugók élvédőként, ill. a csővégek lezárásához használhatók.
Felszerelés
A szerelés úgy történik, hogy kézzel benyomják vagy anyagkímélő kalapáccsal beütik.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták