{"product":{"productId":"agid.32309","price":1.75,"name":"Tartó felületelemekhez (Multiblock 25) típus B és típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Tartó műanyag PA, üvegszál-erősítésű.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
Tartó fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Anya horganyzott.
Anya horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Tartó műanyag PA, üvegszál-erősítésű.
Anya, acél.
Anya, acél.
Kivitel
Tartó fekete vagy szürke, hasonló, mint RAL 7042.
Anya horganyzott.
Anya horganyzott.
További információk
A tartókkal a felületelemek egyszerűen rögzíthetők az alumíniumprofilokra.
A tartó tetszés szerinti pozícióba befordítható a profilhoronyba. Ezekre a tartókra műanyagból (akrilüveg, rétegelt lemezek) készült könnyű felületelemek vagy burkolólemezek szerelhetők fel. Ehhez a felületelemeken furatot készíteni, amelyen keresztül felcsavarozható a tartóra. A tartóbal lévő anya az oválfuratokban eltolható, így lehetséges egy bizonyos tűrékiegyenlítés.
A tartóra kiegészítőleg távtartók tűzhetők fel. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.
A tartó tetszés szerinti pozícióba befordítható a profilhoronyba. Ezekre a tartókra műanyagból (akrilüveg, rétegelt lemezek) készült könnyű felületelemek vagy burkolólemezek szerelhetők fel. Ehhez a felületelemeken furatot készíteni, amelyen keresztül felcsavarozható a tartóra. A tartóbal lévő anya az oválfuratokban eltolható, így lehetséges egy bizonyos tűrékiegyenlítés.
A tartóra kiegészítőleg távtartók tűzhetők fel. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.