{"product":{"productId":"agid.32311","price":0.19,"name":"Távtartó felületelem-tartóhoz (Multiblock 25)"},"currency":"EUR"}
Anyag
Műanyag PA.
Kivitel
fekete vagy szürke (típus I, hasonló, mint RAL 7042, típus B hasonló, mint RAL 7004).
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Műanyag PA.
Kivitel
fekete vagy szürke (típus I, hasonló, mint RAL 7042, típus B hasonló, mint RAL 7004).
További információk
Feltűzhető távtartók, feltűzhetők a felületelem-tartókra. Ezzel a profilszélhez különböző távolsági méretek állnak rendelkezésre, így a különböző vastagságú felületelemek egy síkban felcsavarozhatók az alumíniumprofilra.
A távtartók egyszerű feltűzéssel kombinálhatók egymással (az A=2 távtartóra további távtartók nem tűzhetők fel).
A távtartók egyszerű feltűzéssel kombinálhatók egymással (az A=2 távtartóra további távtartók nem tűzhetők fel).
Rajzi hivatkozás
1) A=2 esetében elmarad
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.