{"product":{"productId":"agid.31904","price":106.37,"name":"Súrlódó csuklók, egyszerű, 40/40 I típus"},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház: alumínium présöntvény.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Kivitel
Ház: alumínium színre festett.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Ház: alumínium présöntvény.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Kivitel
Ház: alumínium színre festett.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
További információk
Súrlódó csuklók egyedi lengőkarok összeállításához alumíniumprofilok segítségével. A súrlódós csuklók kiemelkedő tulajdonsága, hogy a súrlódási nyomaték 0,5 és 15 Nm között 6 fokozatban pontosan beállítható. 360°-ban forgatható. Raszterméret 40 mm.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.
A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 45 Nm.
Szállítási terjedelem
1 súrlódó csukló
2 takarósapka
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (a horonyanyához)
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (a magfurathoz)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya, horony 8 - M8
2 takarósapka
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (a horonyanyához)
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (a magfurathoz)
2 alátét 8-FSt
2 horonyrögzítő lemez
2 horonyanya, horony 8 - M8
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.