Ház: alumínium présöntvény.
Betétek és súrlódó tengely: acél.
Védőgyűrű és takarósapkák: műanyag.
Horonyrögzítő lemezek: alumínium présöntvény.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: acél.
Kivitel
Ház: alumínium színre festett.
Betétek és súrlódó tengely: fémtiszta.
Védőgyűrű és takarósapkák: RAL 7042 színhez hasonló.
Horonyrögzítő lemezek: alumíniumszínre festett.
Csavarok, alátétek és horonyanyák: horganyzott.
További információk
Csatlakozó surlódó csuklók egyedi lengőkarok összeállításához alumíniumprofilok segítségével. A csatlakozó súrlódó csuklók kiemelkedő tulajdonsága, hogy a súrlódási nyomaték pontosan beállítható, 0,5 és 15 Nm között 6 fokozatban. 360°-ban forgatható. Raszterméret 40 mm.

A csatlakozó oldalt hossz- és keresztirányban csavarozható fel a profilhoronyra, a súrlódás tengelye így a profilhoz derékszögben helyezkedik el.
A súrlódó csukló oldala hossz-, kereszt- vagy homlokirányba szerelhető fel a profilra. A homlokoldalra történő felszerelésnél a középfuratban M8-as menetnek (min. 15 mm mély) kell lennie. Sík felületre történő felszereléskor a mellékelt horonyrögzítő lemezek egyszerűen elhagyhatók.

A maximális nyomatéki igénybevétel M értéke 70 Nm.
Szállítási terjedelem
1 súrlódó csukló összekötő
2 takarósapka
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (horonyanyához, súrlódó csukló oldalán)
2 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (horonyanyához csatlakozó oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (magfurat súrlódó csukló oldalán)
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (horonyanyához, csatlakozó oldalán)
3 alátét 8-FSt
3 horonyrögzítő lemez
3 horonyanya - horony 8 - M8
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták