3 Találat

Leírás

Anyag
Alaptest: cinkprésöntvény.
Csúszóelemek: POM műanyag.
Csatlakoztatható elemek: horganyzott acél.
O-gyűrű: EPDM.
További információk
Fém profilvezető csúszóbetétes műanyag csúszóelemekkel. A profilvezető lehetővé teszi az I-es típusú alumínium profilok alacsony kopású lineáris mozgatását 8 mm-es horonnyal. A kenés hiánya rendkívül érzéketlenné teszi a rendszert a szennyeződésekkel szemben.

A profilvezető maximális megengedett terhelése Fmax. = 50 N.
A több csúszószánnal rendelkező csúszóvezetőket fix csapágy (F alak) és szabad csapágy (L alak) kombinációjaként kell kialakítani. Ez kompenzálja az alaktűréseket és biztosítja a könnyű mobilitást.

S alak: Bármilyen kiegészítő elem csatlakoztatására szolgáló készlet.

L alak: Szabad csapágy használatára szolgáló készlet.

F alak: Fix csapágy használatára szolgáló készlet.
Szállítási terjedelem
S alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Hatlapú anyák DIN 439 B - M6.

L alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M5x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M5.

F alak: Profil csúszóelemekkel.
2 Lencsefejű csavarok ISO 7380 - M6x25.
2 O-gyűrűk DIN 3771 - 5x1,5.
2 Horonycsapok, horonyméret 8 - M6.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták