Termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A kör keresztmetszetű cső beszorítása csavarral történik.

A csőösszekötőt a szállítórendszer oldalához rögzítik.

Alkalmas acélcsövek a DIN EN 10220 szabvány szerint.
Rajzi hivatkozás
1) A furat használatához a vékony membránt át kell törni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták