Vezetősín befogó, termoplaszt.
Csavarok és anyák, nemesacél.
Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csavarok és anyák, fémtiszta.
További információk
A szimpla vezetősín befogók a K2306 és K2307 kúpos oldalvezetőkkel együtt alkalmazhatók. A szimpla vezetősín befogó magasságának beállításához D1 = 12 átmérőjű csap vagy 25X8 méretű lapos rúd használható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Csapok K2300.
Vezetők, körszelvényű K2306.
Vezetők, lapos K2307.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták