Tartó és keresztfogantyú, termoplaszt.
Szemescsavar, nemesacél.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Tartó és keresztfogantyú, fekete.
Szemescsavar, fémtiszta.
Persely, nikkelezett.
További információk
Az állítható oldalvezetők alapját az oldalvezető tartók képezik. Ezeket a szállítórendszer oldalához csavarozzák. Az oldalvezető tartóval a megfelelő csapok (az oldalvezetőkhöz csatlakoztatva) keresztfogantyúval rögzíthetők. A vezetősín befogó/vezető és a tartó közötti távolság egyszerűen és változatosan állítható.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Egyedi igényre
Alkalmas távtartók.
Ütközőperem nélkül.
Oldalvezető tartó nemesacélból.
Accessory
Csapok K2297.
Csapok K2300.
Csapok K2303.
Dupla vezetősín befogók K2304.
Dupla vezetősín befogók K2305.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták