Vezetősín befogó, termoplaszt.

Csap, nemesacél 1.4301.



Kivitel
Vezetősín befogó, fekete.
Csap, fémtiszta.
További információk
A dupla vezetősín befogó a K2306 és K2307 kúpos oldalvezetőkkel együtt használható. Ezzel a változattal két oldalvezető egymás fölé szerelhető. Ez lehetővé teszi a magasabb termékek biztonságos szállítását a szállítószalagon.

A szállítóberendezés irányított termékvezetője a termékeket a szállítás közben a szállítószalagon tartja.
Accessory
Oldalvezető tartók K2293.
Oldalvezető tartók K2294.
Oldalvezetők K2306.
Oldalvezetők K2307.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták