2 Találat

Leírás

Anyag
Rögzítőlemez, acél/műanyag.
Monitortartó, alumínium.
Csapágyalátétek és hüvelyek, műanyag.
Szerelőkarima, alumínium.
Szerelőadapter, alumínium.
Csavarok, acél.
Kivitel
Rögzítőlemez, festett.
Monitortartó, festett.
Szerelőkarima, festett.
Szerelőadapter, festett.
Csavarok, horganyzott.
További információk
A monitortartókra maximum 20 kg súlyú monitorok rögzíthetők, és szükség szerint újra eltávolíthatók minden szerelés nélkül. Továbbá a monitortartók karja magasságban és szögben is állítható. A rögzített képernyő 90°-kal elforgatható. A monitortartók rögzítőlemezei kompatibilisek a VESA 75/100 szabvánnyal.
Kullanım
A különböző tengelyek átállításához szükséges rugóerőt az imbuszkulcs segítségével erősebbre vagy gyengébbre lehet állítani.
Szállítási terjedelem
4 tengelyes monitortartók:
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 4 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.

5 tengelyes monitortartó:
1x VESA rögzítőlemez, 4 M4x12 csavarral, kereszthornyú.
1x 5 tengelyes monitortartó, kábelvezető burkolattal.
1x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x25.
1x szerelőadapter.
2x DIN 6912 szerelőcsavar, M8x16.
1x imbuszkulcs, 3-as.
1x imbuszkulcs, 4-es.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták