Termoplaszt szorítócsatlakozó.
Alumínium karima.
Kivitel
Fekete szorítócsatlakozó.
Fémtiszta karima.
További információk
Rezgésmentes, reteszelhető monitortartó dőlésszög-beállítással 15°-onként rögzülően. Max. 25 kg tömegű monitorokhoz/kezelőkészülékekhez (statikus). Univerzális csavarlemezzel. Az alapkivitelű tartó Ø30 mm átmérőjű kör keresztmetszetű csöveken történő rögzítésre alkalmas.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták