Termoplaszt szorítócsatlakozó.
Alumínium karima.
Kivitel
Fekete szorítócsatlakozó.
Fémtiszta karima.
További információk
Két univerzális csatlakozó karimával 60°-os forgástartományban. Akár 3 kg (dinamikus) és akár 10 kg (statikus) terheléshez.
Az univerzális rögzítőfuratok segítségével egyszerűen felszerelhetők a felületelemekre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták