text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Leírás

Anyag
Műanyag TPE Betét, acél.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

A védőkupak a kör keresztmetszetű csövek és profilcsövet homlok oldali lefedésére szolgálnak. Elasztikus, áttörésálló a bedolgozott acél betétnek köszönhetően.

Univerzálisan használható. A profil végét védi sérülések, karcolások ellen, fékezi az ütközést Karakuri/LCA alkalmazásoknál vagy állítólábként megakadályozza az elcsúszást sima padlón.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták