PA műanyag, üvegszál-erősítésű.
Kivitel
Szürke, hasonló, mint RAL 7042 vagy fekete.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.

A takarósapkák lezárják a nyitott profilvégeket, tetszetős képet nyújtanak és egyidejűleg védenek az éles külső élektől.

A takarósapkák szürkék és az ESD-vezetőképes változatban fekete színben kaphatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták