Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű, kör keresztmetszetű és profilcsövekhez.

Derékszögű csatlakozáshoz. A T-idom csőösszekötő integrált, nagy teherbírású elfordulás elleni biztosítással rendelkezik. Pontos és tartós beállítást biztosít a Ø30 átmérőjű profilcsöveknek. Az elfordulás elleni biztosító szükség esetén csavarhúzóval eltávolítható. Erre szükség van, hogy a Ø30 átmérőjű kör keresztmetszetű csövek rögzítéséhez a T-idom csőösszekötőben.

Ezenkívül a T-idom csőösszekötő keskeny, oldalsó retesszel rendelkezik, amelyen bármikor ellenőrizhető a cső betolási mélysége.
Szállítási terjedelem
2 T-idom csőösszekötő féldarab.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.

A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták