Csúszóelem: műanyag POM.
Közdarab: alumínium
Kivitel
Csúszóelem: fekete.
Közdarab: eloxált.
További információk
A siklócsapágy lehetővé teszi a súrlódásmentes és kenőanyagmentes mozgást 30 mm külső átmérőjű kör keresztmetszetű és profilcsöveken.

Lehetséges a radiális és a lineáris mozgás.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták