Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil könnyű kivitelben, súlyoptimalizált és karcsú szerkezetekhez. A négy 90° fokos szögben felhelyezett szorítóhoronyra további Ø30 átmérőjű összekötők szerelhetők a profilok egyéb megmunkálása nélkül. Az alakzáró csatlakozásnak köszönhetően különösen stabil szerkezetek alakíthatók ki. Az összekötők bármikor bővíthetők és egyszerűen újra leszerelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták