{"product":{"productId":"agid.27372","price":17.42,"name":"Profilcsövek, alumínium Ø30, 8-as horony, típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil könnyű kivitelben, súlyoptimalizált és karcsú szerkezetekhez. A három 90° fokos szögben felhelyezett szorítóhoronyra további Ø30 átmérőjű összekötők szerelhetők a profilok egyéb megmunkálása nélkül. Az alakzáró csatlakozásnak köszönhetően különösen stabil szerkezetek alakíthatók ki. Az összekötők bármikor bővíthetők és egyszerűen újra leszerelhetők.
Ezenkívül ez a profil 8-as méretű horonnyal rendelkezik. Erre a horonyra további adapterek nélkül egyéb tartozék alkatrészek, összekötők vagy I-es típusú, 8-as horonnyal rendelkező alumínium profilok csatlakoztathatók.
Ezenkívül ez a profil 8-as méretű horonnyal rendelkezik. Erre a horonyra további adapterek nélkül egyéb tartozék alkatrészek, összekötők vagy I-es típusú, 8-as horonnyal rendelkező alumínium profilok csatlakoztathatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.