{"product":{"productId":"agid.27376","price":4.12,"name":"Párhuzamos összekötő Ø30, típus I"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Alumínium présöntvény.
Szerelő alkatrészek, acél.
Szerelő alkatrészek, acél.
Kivitel
fémtiszta.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
Szerelő alkatrészek: galvanikusan horganyzott.
További információk
Alkalmas 30 mm külső átmérőjű profilcsövekhez.
Párhuzamos csatlakozáshoz. Az előszerelt párhuzamos csőösszekötő közvetlenül pozicionálható és rögzíthető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre. A két fél részből álló párhuzamos csőösszekötő, erősítés és bővítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Párhuzamos csatlakozáshoz. Az előszerelt párhuzamos csőösszekötő közvetlenül pozicionálható és rögzíthető a Ø30 átmérőjű profilcsövekre. A két fél részből álló párhuzamos csőösszekötő, erősítés és bővítés céljából utólag is felszerelhető a meglévő szerkezetre.
Szállítási terjedelem
2 párhuzamos összekötő féldarab.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
1 csavar DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, galvanikusan horganyzott.
1 önbiztosító anya ISO 10511 - M6, galvanikusan horganyzott.
A terméket előszerelt állapotban szállítjuk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.