Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Kivitel
nemesített, hőkezelt, natúreloxált.
További információk
Alumínium profil könnyű kivitelben, súlyoptimalizált és karcsú szerkezetekhez. Univerzálisan használható. Az összekötők a homlok oldalon a profil további megmunkálása nélkül felszerelhetők. Az összekötők bármikor bővíthetők és egyszerűen újra leszerelhetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták